Colibri Bosch Rexroth composé de tubes EcoShape

Léger et agile.

EcoShape : système de profilés ronds

Accéder au Rexroth Store
Système de profilés ronds EcoShape de Bosch Rexroth pour le transport de matériel

Découvrez les systèmes de profilés ronds

Améliorez en un clin d’œil vos lignes d'assemblage existantes et votre système d'approvisionnement.

Consulter la brochure
Un employé utilisant le système de profilés ronds EcoShape de Bosch Rexroth

Postes d'assemblage ergonomiques et fonctionnels

Assemblage et modifications faciles avec les profilés ronds EcoShape

Catalogue en ligne

Systèmes de profilés ronds EcoShape par Bosch Rexroth

Découvrez la nouvelle génération de systèmes de profilés ronds EcoShape, votre solution pour une production optimisée : personnalisez vos chariots, vos rayonnages, vos systèmes de transports et vos postes de travail.

La légèreté, la simplicité d’assemblage et la haute flexibilité de notre système de profilés aluminium ronds, accompagné de sa large gamme d’accessoires, définissent un nouveau niveau d’exigences. EcoShape repousse les limites de principes éprouvés tels que le Poka-Yoke, le système Kaizen et la conception lean afin de proposer un système de conception rentable et complet pour un grand nombre d’industries. Notre système de profilés ronds répond aux exigences techniques les plus strictes tout en mettant en avant sa conception ergonomique. Grâce à ses composants réutilisables et recyclables, EcoShape mise sur l’efficacité énergétique et le développement durable. L’intégration des mécanismes Karakuri simplifie l’automatisation à faible coût (LCA) et améliore l’efficacité.

Découvrez-en plus sur les applications polyvalentes d’EcoShape et sur leurs principes éprouvés, tels que l’amélioration continue, l’automatisation et la conception lean.

Avantages d’EcoShape

Conception simplifiée grâce à l’ajout de nouveaux composants : grande polyvalence pour des solutions techniques rentables et flexibles, forte connexion de friction et possibilités d’application étendues en lien avec les profilés en aluminium Bosch Rexroth.

Légèreté, stabilité et rentabilité : 30 % plus léger que de l’acier, une structure robuste, une capacité de charge dynamique multipliée par 10 et une construction plus rentable grâce aux connecteurs nouvelle génération.

Planification rapide : composants intégrés, modèles préfabriqués et mise à l’échelle simple dans MTpro.

Gamme de produits EcoShape

Profilés ronds Ecoshape de Bosch Rexroth

Profilés ronds

  • Profilé rond D28L, compatible avec les connecteurs EcoShape
  • Inoxydable et inusable

Accéder au Rexroth Store
Connecteur fixe EcoShape de Bosch Rexroth

Connecteurs fixes

  • Connecteurs fixes avec différents angles prédéfinis
  • Connecteurs de serrage interne et externe

Accéder au Rexroth Store
Pièces de fixation EcoShape de Bosch Rexroth

Connecteurs amovibles

  • Pour la connexion de tubes selon l’angle de votre choix
  • Pièces de fixation de serrage extérieur

Accéder au Rexroth Store
Adaptateur EcoShape de Bosch Rexroth

Adaptateurs

  • Adaptateurs pour le montage d’accessoires légers
  • Adaptateur pour combinaison avec XLean

Accéder au Rexroth Store
Accessoires EcoShape

Accessoires EcoShape

  • Les accessoires adaptés à notre système de profilés ronds EcoShape
  • Permettent une large gamme d’applications

Accéder au Rexroth Store

Applications personnalisables grâce aux composants EcoShape

Les systèmes de rayonnage EcoShape de Rexroth répondent à toutes les exigences.

Chariots de transport

Nos chariots de transport combinent ergonomie et mobilité. Ils représentent une aide conséquente pour le déplacement de boîtes, le transport de composants et leur utilisation sur la ligne de la production tout en réduisant les blessures potentielles.

Poste de travail à profilés ronds EcoShape de Bosch Rexroth

Postes de travail

EcoShape vous permet de configurer vos postes de travail exactement comme vous le souhaitez. Le résultat pour vos employés : un maximum de confort, d’ergonomie et de soutien pour les tâches répétitives.

Employé à un poste d’assemblage EcoShape

Postes d'assemblage

La rapidité et l’efficacité ne caractérisent pas seulement les composants EcoShape, mais également le travail de vos équipes sur la ligne d'assemblage : chaque pièce et chaque outil sont facilement accessibles grâce aux conteneurs positionnés de façon ergonomique.

Employé devant un rayonnage EcoShape de Bosch Rexroth

Systèmes de rayonnage et de transport

Un flux de matériaux optimal est indispensable pour bénéficier d’une production efficace. Grâce à son design en forme de tube, EcoShape vous permet d’adapter la conception de vos systèmes de rayonnage à vos besoins. Ainsi, vous êtes sûr de toujours disposer des pièces et des outils nécessaires à la production.

Vos partenaires de proximité

Partenaires Certified Excellence bosch Rexroth France

Effectuez votre demande en quelques secondes !

  • Commande et livraison rapide
  • Profilés modulables pour un montage rapide
  • Solutions complètes et prêtes à l'emploi

Formulaire de contact
Formulaire de contact
Contact

Bosch Rexroth France

Vous souhaitez contacter nos équipes d'experts?

Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller.

nous contacter